Related
Info
close
Misura di livello continua

Misura di livello continua

La misura di livello continua serve per il monitoraggio permanente di processi dinamici. Questi processi vengono rilevati con la generazione di segnali analogici o digitali. A questo scopo Siemens offre un'ampia gamma di trasmettitori, che sono basati su differenti tecnologie. Sono disponibili a scelta metodi a ultrasuoni, radar, capacitivi e idrostatici.

Molte tecnologie, un concetto base: massima precisione

Il portfolio dei prodotti per la misura di livello continua copre tutte le applicazioni di misura sia con contatto sia senza contatto con il materiale monitorato. Per la variante senza contatto sono disponibili le tecnologie radar, degli ultrasuoni e gravimetrica – per la variante con contatto la tecnologia capacitiva, delle microonde e idrostatica. Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco.

Panoramica dei prodotti

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?