Related
Info
close

Analyzer System Manager (ASM)

Descrizione

L'ASM integra gli analizzatori Siemens e quelli di terzi in un ambiente omogeneo. Consente di integrare i dati di misura attuali degli analizzatori sulla base dei protocolli di bus standard, come Profibus, Modbus, TCP/IP, 4 ... 20mA, direttamente dagli analizzatori ma anche da sistemi di controllo del processo di altri costruttori.

L'ASM collega i valori di misura degli analizzatori con i valori di processo delle unità di dosaggio permettendo così di ottenere una qualità più elevata dei valori di processo degli analizzatori. L'ASM fornisce inoltre informazioni sulla disponibilità ma anche altri Key Performance Indicator (KPI) sui rispettivi analizzatori e li rappresenta in report personalizzabili. L'ASM consente agli utenti di convalidare o calibrare manualmente, semi-automaticamente o automaticamente gli analizzatori distribuiti nell'impianto da un stanza di controllo centrale.


Dettagli

  • Sistema scalabile che cresce insieme alle esigenze del cliente.

  • Integrazione di vari analizzatori con diversi protocolli di comunicazione in un controllore Simatic con periferia decentrata.

  • Adattamento dell'engineering e dei report individuali alle richieste specifiche del cliente.



Vantaggi

  • Visualizzazione completa di tutti gli analizzatori

  • Convalida e calibrazione di tutti gli analizzatori

  • Integrazione di un'ampia gamma di analizzatori con i più svariati protocolli di comunicazone in una superficie operativa comune

  • Calibrazioni e convalide sulla base dello standard industriale ASTM D 3764 e D 6299

  • Documentazione della performance dei singoli analizzatori ai fini della gestione

  • Verifica e documentazione dell'affidabilità del sistema analitico

  • Riduzione dei costi di manutenzione attraverso una pianificazione specifica, l'esecuzione e il controllo dei lavori di manutenzione



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?