Automatisation

Totalisateurs de vrac

Description

Les totalisateurs de vrac de Siemens sont extrêmement résistants, nécessitent peu de maintenance et délivrent une mesure continue du débit de produits en vrac à écoulement libre, de poudres ou de granulés.

Tous les modèles garantissent des résultats précis et reproductibles et peuvent être utilisés pour des tâches difficiles, telles que des opérations de chargement et de mélange. Une protection contre la surcharge garantissant la sécurité est disponible en série. Tous les modèles sont encapsulés, étanches à la poussière et en acier non allié peint. Des modèles en acier inoxydable ainsi que des modèles pour installation en zones à risque d'explosion sont également disponibles.

 

Avantages

  • Pour des applications d'alimentation spéciales

  • Installation simple grâce à une structure modulaire

  • Capteurs montés en externe afin de les protéger contre l'encrassement

  • Maintenance réduite


Produits utilisables

Série SITRANS WF300

Totalisateurs de vrac pour des débits allant de 0,2 t/h à 300 t/h

Têtes de mesure SITRANS WFS300

Têtes de mesure externes avec une précision de +/- 1%

Milltronics SF500

Intégrateur autonome avec fonction de calibrage électronique

SIWAREX FTC

Module de pesage pour processus de pesage en continu, dynamométrie dans les deux sens, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Module de pesage, mise en œuvre flexible, même sans SPS

Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.