SIWAREX SIWATOOL

Description

SIWATOOL est un logiciel de maintenance permettant un tarage rapide et efficace du module sur place, un (re)paramétrage ou un diagnostic en cas de défaut.

Il permet en outre de créer des fichiers de sauvegarde complets de la balance qui peuvent être envoyés en quelques clics dans le nouveau module après un remplacement du module, permettant ainsi à ce dernier de continuer à fonctionner exactement comme au moment de la sauvegarde, sans retarage. Le chargement de fichiers de configuration créés hors ligne et la lecture du tampon de défaut sont aussi possibles. La manipulation de SIWATOOL ne nécessite pas de connaissances spécifiques de SIMATIC. Connexion via ethernet, RS 232 ou RS 485 en fonction du module SIWAREX à connecter.

Details

Connexion via ethernet, interface RS 232 ou RS 485 en fonction de la connexion du module SIWAREX au PC.

Benefit

  • pas de connaissances spécifiques de SIMATIC nécessaires

  • étalonnage et définition des paramètres rapides