Cellule de charge SIWAREX WL230 BB-S SA

Description

Le SIWAREX WL230 BB-S SA est une cellule de charge conçue comme barre de flexion. Grâce à un facteur de division allant jusqu'à 15.000 divisions, vous pouvez réaliser des balances à définition très fines. Le SIWAREX WL230 BB-S SA est également adapté pour les installations soumises à une obligation d'étalonnage et dispose d'une homologation C3 selon OIML R60.

Les applications typiques des capteurs à flexion sont les bascules à récipient, les bascules à bande et les bascules à plate-forme (à plusieurs points d'appui) La portée nominale est comprise entre 10 et 500 kg, le degré de protection étant IP 68.

Des kits de montage et des amortisseurs élastomère sont disponibles pour le SIWAREX WL230 BB-S SA.

 

Détails

Portée nominale  

10, 20, 50, 100, 200, 350, 500 kg

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Nombre des valeurs de division

6.000 ... 15.000  

Degré de protection  

IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes pour les atmosphères explosibles en préparation