Automatisation

Cellule de charge SIWAREX WL270 K-S CA

Désormais disponible dans d'autres variantes

Description

Le peson avec capteur à compression SIWAREX WL270 K-S CA se distingue par des classes de charge très élevées pouvant atteindre 500t et une hauteur de montage réduite. Il se prête donc très bien à une utilisation dans des bascules à récipient, p. ex. pour déterminer le niveau de remplissage
Ce peson avec capteur à compression, aux côtés des variantes pour les classes de charge élevées et les classes de température élevées, est à présent également disponible pour la mise en œuvre dans des environnements explosibles, Zone 2, 22.

 



Utilisation en cas de températures élevées allant jusqu'à 250°C
Tous les pesons SIWAREX WL270 K sont disponibles avec une plage de température étendue en option. Les jauges extensiométriques spécialement développées pour cette utilisation peuvent être utilisées dans une plage de température comprise entre -30°C et 250°C sans être endommagées. L'erreur de mesure est légèrement plus élevée.
Les câbles et accessoires sont bien entendu adaptés aux plages de température étendues.

Une sécurité de l'installation accrue grâce à un pont double
Dans des applications particulèrement sensibles telles que les grues, p. ex., un niveau de sécurité plus élevé est nécessaire. Cela vaut aussi pour les installations de mesure. L'utilisation d'un pont double dans les pesons correspond à une conception redondante. Les deux ponts de mesure fournissent des valeurs en continu et peuvent être évalués pour mettre en évidence d'éventuelles divergences. Si un pont est défaillant, le deuxième est disponible. Cette option est disponible à partir de la classe de charge de 13t.
Un boîtier en acier prépeint protège les jauges extensiométriques des effets de l'environnement

Mise en œuvre dans des environnements explosibles
Le peson est également disponible comme variante avec protection contre l’explosion, Zone 2, 22.

Le déplacement de mesure nominal du peson dépend de la charge nominale et est compris entre 0,23 et 3,11mm.

Détails

 Charge nominale

2,8t, 6t, 13t, 28t, 60t, 130t, 280t,350t, 500t

 Classe de précision

0,1%*

 Degré de protection

IP66

 Matériau du capteur

Acier peint

* Autre précision dans la variante pour températures élevées

 

Avantages

  • Hauteur de montage très faible

  • Classes de charge extrêmement élevées jusqu'à  500t

  • Une variante pour températures élevées allant jusqu'à 250°C et l'option de contact double permettent d'augmenter la sécurité de l'installation

  • Protection contre l’explosion, Zone 2, 22.