Switch language to:
La cellule de charge à capteur à cisaillement SIWAREX WL230 SB-S SA a été conçue avec une forme extrêmement compacte, ce qui en fait le capteur idéal pour une utilisation dans des espaces réduits. Les hauteurs de montage sont de 76 mm jusqu'à 2 t et de 111 mm pour la variante de 5 t, unités de montage comprises. Parmi les autres avantages, on compte la haute résolution allant jusqu'à 15.000 divisions ainsi que la possibilité d'utilisation de la cellule de charge en métrologie légale (il est homologué pour la classe C3 selon OIML R60).
La cellule de charge est en acier inoxydable et possède le degré de protection IP68.
Des domaines d'applications typiques sont les bascules à récipient, les bascules pour convoyeurs aériens et les bascules à plate-forme.
Portée nominale
500kg, 1, 2, 5t
Classe de précision
C3 selon OIML R60
Nombre des valeurs de division
10.000 ... 15.000
Degré de protection
IP68
Matériau du capteur
Acier inoxydable
Convient à une utilisation en métrologie légale
Forme extrêmement compacte
Variantes pour les atmosphères explosibles en préparation