Related
Info
close

SIWAREX IS

Description

L'interface Ex fait office de barrière de séparation entre les cellules de charge installées dans des zones Ex et les processeurs de pesage situés dans les zones sûres conformément au degré de protection "à sécurité intrinsèque". Deux exécutions se trouvent pour le montage dans un coffret de commande.

L'interface Ex de type SIWAREX IS peut être utilisée pour tous les modules de pesage SIWAREX . Elle comporte 6 barrières de sécurité et dispose du marquage selon ATEX II(2)G[EEx ib] IIC.


Détails

Degré de protection

SIWAREX IS : IP54

Mode de protection

SIWAREX IS : Sécurité intrinsèque "i", [EEx ib] II C selon ATEX


Avantages

  • Possibilités d'utilisation variées étant donné que différente exécutions sont disponibles

  • Influence très réduite du signal de la cellule de charge, ce qui permet l'homologuation pour les balances soumises à une obligation de contrôle (SIWAREX IS)



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?