Switch language to:
Le module de pesage SIWAREX WP241 peut être intégré facilement dans un automate SIMATIC S7-1200 via TIA Portal mais une utilisation sans CPU SIMATIC est également possible. Il a été conçu spécialement pour les bascules intégratrices à bande. Les Panels ou automates compatibles Modbus peuvent être raccordés directement au module de pesage via les différentes interfaces telles que Ethernet et RS485.
Les fonctionnalités standard de surveillance de la bascule intégratrice à bande, comme p. ex. la surveillance de la quantité transportée, de la vitesse ou de la charge de la bande peuvent être étendues ou adaptées en fonction des exigences.
Le mode de simulation permet de tester la vitesse, la charge, la quantité transportée et bien d'autres fonctions encore sans avoir de bascule intégratrice à bande. Vous disposez pour la commande et le paramétrage du projet TIA Portal préconfiguré „ready for use“ pour pupitres opérateur.
SIWAREX WP241 remplit les exigences d'un grand nombre de secteurs industriels mettant en oeuvre des bascules intégratrices à bande. Il peut en outre être utilisé dans des zones explosibles (zone 2/22).
Intégration dans les systèmes d'automatisation
SIMATIC S7-1200 Autres systèmes via Modbus RTU ou ModbusTCP/IP
Interfaces de communication
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL) RS 485 (Modbus RTU)
Résolution interne
Jusqu'à 4 millions de divisions
Technique de montage harmonisée et communication complète grâce à l'intégration dans SIMATIC S7-1200
Fonctionnement autonome sans CPU SIMATIC possible
3 entrées TOR programmables
4 sorties TOR programmables
1 sortie analogique programmable (0/4-20mA)
Entrée Speedsensor
Modbus TCP/IP & Modbus RTU
6 mémoires de totalisation (réinitialisables individuellement)
Signal d'impulsion pour totalisateur externe
Mode simulation pour charge et/ou vitesse de bande
Enregistrement Trace
Point de récupération pour tous les paramètres
Fonction de correction automatique du point zéro
Mise en service facile avec SIWATOOL sur le PC ou HMI Touchpanel
Fonctions de diagnostic exhaustives
Adaptation flexible à diverses exigences
Différentes options de réglage
Utilisation possible dans des zones à risque d'explosion (zone 2)