SITRANS WM300 MFA

Description

Le SITRANS WM300 MFA est principalement utilisé pour la surveillance de la vitesse de rotation dans les équipements rotatifs, alternatifs et de convoyage. Dès que la vitesse diminue ou qu'une perturbation se produit, l'utilisateur est informé et doit arrêter l'installation. Grace à sa fiabilité, l'appareil constitue une solution économique pour protéger des installations de process coûteuses.
Le système de double point de commutation est adapté à la plupart des applications industrielles. Il peut être utilisé dans les tambours de tête, les tambours et arbres moteurs, les convoyeurs à bande ou à chaîne, les transporteurs à vis, ainsi que les élévateurs à godets, souffleries et pompes.

La surveillance de plusieurs machines est possible avec des entrées doubles indépendantes des sondes, ainsi que 2 entrées supplémentaires pour l'acquisition de la vitesse différentielle dans le cadre d'une solution de surveillance de machines, comme un convoyeur à sangles, qui compare les vitesses de tambours et de tambours de tête. Un module de sorties analogiques optionnel peut convertir le WM300 en un compteur de vitesse sans contact (NCT) avec 2 sorties analogiques 0/4 à 20 mA. Avec la fonction de décalage de 0 à 60 secondes, l'appareil surveillé peut accélérer jusqu'à sa vitesse normale avant que la détection ne commence. Pour remplir des exigences spéciales, une large sélection de sondes est disponible, par exemple pour les hautes températures et la corrosion. SITRANS WM300 MFA est parfaitement adapté aux besoins des branches de l'industrie minière, des granulats, de la cimenterie et autres industries des matières premières.

Domaines d'application principaux : tambours de tête, arbres moteurs, transporteurs à vis, élévateurs à godets

Description détaillée

Grandeurs de mesure

Surveillance de la vitesse sans contact, acquisition de la vitesse différentielle et mesure de la vitesse

Plage de mesure

Jusqu'à 100 mm (4")

Sortie

4x relais
Sorties 2, 4 … 20 mA (NCT)

Raccords processus

Capteurs de vitesse 2" NPSL

Options

Téléafficheur, sondes pour hautes températures, module de sorties mA, convertisseur MSP-12


Avantages

  • Distance de 100 mm (4 pouces) maximum entre la sonde et l'objet à mesurer

  • Acquisition de la consigne de vitesse (survitesse/sous-vitesse)

  • Plage de réglage consigne 2 à 5 000 Hz [120 à 300 000 PPM (imp/min.)]

  • Retard à l'enclenchement réglable

  • Affichage du fonctionnement des sondes et de l'état des relais

  • Utilisation générale, convenant à la plupart des applications industrielles ; conception robuste de la sonde pour une haute fiabilité.