Automatisation

SITRANS P DS III

Description

Le SITRANS P de la série DS III est un transmetteur de pression numérique servant à mesurer la pression relative, la pression absolue, la pression différentielle, le débit et le niveau.

L'appareil standard offre déjà de nombreuses fonctions de diagnostic et de simulation ainsi qu'une fiabilité élevée. Son adéquation à l'utilisation dans des circuits de mesure SIL2 a été attestée par des instituts de certification externes.

Pour les transmetteurs de mesure Profibus, la nouvelle technologie PROFISAFE garantit une sécurité de bout en bout, du système de conduite au transmetteur de mesure.

 

Détails

Incertitude de mesure

≤ 0.065%

Dérive à long terme  

≤ 0.125 % / 60 mois

Etendue de mesure  

0 - 1 mbar à 0 - 700 bar  

Avantages

  • Nombreuses fonctions de simulation et de diagnostic

  • Adapté à un montage dans les circuits de mesure SIL 2 selon IEC 61508 / IEC 61511. Dans l'exécution PROFIsafe, la plus grande sécurité de communication est garantie jusqu'au niveau du système de commande

  • Nombreux certificats et homologations par ex. ATEX EEx ia, EEx ib, protection contre la poussière, FM, CSA

  • Possibilité d'affecter les valeurs souhaitées pour un circuit de mesure via une fonction de simulation

  • Nombreuses possibilités différentes de communication de bus : HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe ou FF