Le transmetteur de niveau à ultrasons SITRANS Probe LU240 est idéal pour la mesure de niveau, de volume et de débit volumique. Il est adapté aux liquides, boues et produits en vrac. La plage de mesure peut atteindre 12 m (40 ft).
Le SITRANS Probe LU240 est destiné aux secteurs de traitement des eaux, de stockage de produits chimiques et aux trémies de dimensions réduites contenant des produits en vrac.
Le SITRANS Probe LU240 est proposé avec une plage de mesure de 6 ou 12 m (20 ou 40 ft). Le SITRANS Probe LU240 garantit la plus haute fiabilité grâce notamment aux techniques Process Intelligence, à la fonction de suppression automatique des échos parasites provoqués par les obstacles, et à la précision sans égale [0,15 % de la plage de mesure ou 6 mm (0.25 inch)].
Le SITRANS Probe LU240 permet le mode de communication HART.
Il s’associe à un transducteur ETFE ou en PVDF, en fonction des contraintes chimiques de chaque application. Le SITRANS Probe LU240 est conçu avec un capteur de température intégré, permettant de compenser les variations de température du matériau et du process.
Principales applications: stockage de produits chimiques, lits filtrants, stockage de liquides