Automatisation

Dolphin Plus

Description

Le logiciel de configuration Dolphin Plus permet une configuration, une surveillance, un réglage et un diagnostic rapides et simples de certains appareils de mesure du niveau de Siemens (voir liste ci-dessous) via un accès à distance. L'accès à distance est possible avec un poste de travail ou directement sur place avec un ordinateur portable.

Dolphin Plus est facile à installer et simple à utiliser. Il suffit de charger le logiciel à partir du CD-ROM fourni. En quelques instants, vous pouvez régler ou modifier tous les paramètres de fonctionnement d'un ou de plusieurs appareils.

Après la configuration, vous pouvez modifier les paramètres, sauvegarder l'ensemble des paramétrages sur un support de données et les lire ou utiliser la configuration de paramètres d'autres appareils. La lecture de profils d'échos permet un réglage précis sans appareils supplémentaires. Des conseils pour un démarrage rapide et des fonctions d'aide sont intégrées pour guider l'utilisateur tout le long du processus.

Remarque: Le logiciel Dolphin Plus n'est disponible qu'en anglais.

Compatibilité

Le Dolphin Plus est compatible avec de nombreux produits Siemens, dont :

  • SITRANS LUC500

  • HydroRanger Plus

  • SITRANS LU10

  • SITRANS LU02

  • SITRANS LU01

Le raccordement à un appareil Siemens s'effectue directement via une interface série RS-232 ou via un convertisseur RS-485 ou un ComVerter infrarouge de Siemens, en fonction de l'appareil configuré.

Remplit les exigences VDE 2187 sur les interfaces d'affichage et de commande.

 

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Avantages

  • Surveillance et réglage des paramètres en temps réel

  • Visualisation des valeurs de process à l'écran

  • Enregistrement et visualisation des profils d'échos de nombreux appareils de mesure du niveau Siemens

  • Copie des données pour la programmation de plusieurs appareils

  • Réglage et mise en service rapides de l'appareil

  • Établissement de rapports de configuration en quelques secondes