Related
Info
close
Mesure de niveau hydrostatique

Mesure de niveau hydrostatique

La mesure de niveau hydrostatique est une solution économique en montage direct sur les cuves et réservoirs ou avec interposition de séparateurs. Pour la mesure sur un réservoir ouvert, vous pouvez utiliser les transmetteurs de pression relative P300 et P DS III et, de préférence, un transmetteur de pression différentielle de la série P DS III pour un réservoir fermé. L'alternative économique pour les liquides non agressifs, par exemple l'eau et les eaux usées, est la sonde de puits SITRANS P MPS.

Économique et résistante

Siemens propose une gamme complète de produits pour la mesure de niveau hydrostatique. Nos transmetteurs de pression / pression différentielle SITRANS P vous fournissent la meilleure solution, que vous mesuriez directement ou via un séparateur, sur un réservoir ouvert ou fermé. Ces appareils sont extrêmement résistants aux sollicitations chimiques et mécaniques ainsi qu'aux influences électromagnétiques. Ils sont très répandus dans l'industrie chimique et pétrochimique. Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide.

Vue d'ensemble des produits

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?