SITRANS F US SONOKIT

Description

SITRANS F US SONOKIT propose une alternative simple et précise aux débitmètres traditionnels et convient à la mise à niveau de conduites existantes. SITRANS F US SONOKIT comprend toutes les pièces et outils nécessaires pour une installation en tant que débitmètre mono-corde ou bi-corde. Le montage peut être effectué sur conduites vides ou sur des conduites sous pression sans vidange préalable (méthode "Hot Tap"). Sur le SITRANS F US SONOKIT, les transducteurs sonores sont positionnés dans le flux d’écoulement (en contact avec le fluide à mesurer) et garantissent ainsi une précision de mesure, des performances et une stabilité à long terme élevées.

SITRANS F US SONOKIT se compose d'un kit de capteurs et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous  SITRANS FUS060 et SITRANS FUS080 .

Exemples d'application : centrales hydroélectriques , installations de chauffage urbain, systèmes d’irrigation.

 

Détails

Etendue de mesure  

Qn 100 à 78.000 m3/h (fonction du diamètre nominal et du transmetteur de mesure)

Diamètres nominaux

De DN100 - 1200 (4" à 48") (fonction du transmetteur)

Précision de mesure  

± 0,5 à 1,5 % du débit  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante

de -20 à 200 °C (-4 à 392 °F)  

Réalisation  

Version mono-corde ou bi-corde

Matériau  

Matériau typique du tube : acier, acier inoxydable, béton  

Homologations  

ATEX (seulement pour FUS060)  


Avantages

  • Simplifie la mise à niveau des conduites de tailles et types quelconques

  • Solution précise et économique puisque tous les composants nécessaires sont fournis

  • Très robuste et s'adapte à un enfouissement et à une submersion permanente

  • Coût de maintenance minimal grâce à une réalisation massive sans pièces mobiles