SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT / MAG 8000 Irrigation

Compteur d'eau

Description

La solution alimentée par piles SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT vous permet de monter un compteur d'eau fiable presque partout, sans perdre en précision ou en performance. Aucune alimentation secteur n'est nécessaire. Le compteur d'eau alimenté par piles répond aux exigences d'une utilisation soumise à obligation d'étalonnage selon les normes des compteurs d'eau MID et OIML R49. Il est spécialement conçu pour des applications autonomes liées à l'eau comme le prélèvement, la distribution, la facturation et l'irrigation.

Exemples d'application : prélèvement et réseau de distribution, facturation, compteurs d'eau à grand débit et irrigation.

Le SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT est disponible en version Basic pour les applications générales dans le domaine de l’eau ou bien en version Advanced disposant de fonctions et de données de mesure étendues.

Un module de communication 3G/UMTS optionnel intégré sans fil permet un accès à distance via différents protocoles (par ex. SMS, SMTP(S) ou FTP(S)) à différentes données de mesure afin d'informer l'opérateur en continu, quel que soit l'endroit où il se trouve. Les paramètres d'appareil peuvent également être contrôlés à distance.

Le débitmètre est compatible avec le calculateur d'énergie thermique SITRANS FUE950.

Détails

Diamètres nominaux

de DN 25 à DN 1200 (1" à 48")
de DN 50 à DN 300 (2" à 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT)
de DN 50 à DN 600 (2" à 24") (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

Précision de mesure

0,2 % ±2 mm/s et 0,4 % ±2 mm/s
0.8 % ± 2.5 mm/s et NMI M 10 Class 2.5(SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

Sorties

2 sorties passives

Communication

IrDA : Interface de transmission de données IR intégrée avec protocole MODBUS RTU en standard Interfaces série RS 232 et RS 485 avec MODBUS RTU Interface de capteur (pour Itron 200 WP) avec protocole "Sensus" pour réseau fixe

Alimentation électrique

Pile interne ou externe 12-24 V CA/CC et 115-230 V CA

Pression d'exploitation

max. 16 bar (max. 232 psi)
max. 7 bar (max. 101 psi) (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

Température ambiante

de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température du fluide

de 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
de 0,1 à 50 °C (32 à 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT)

Habillages

EPDM

Electrodes

acier inoxydable C 276

Degré de protection

IP68 (NEMA 6P)

Matériau

Transmetteur : partie supérieure du boîtier acier inoxydable (AISI 316), partie inférieure du boîtier revêtu de cuivre
Capteur : acier

Homologations

WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, BelgAqua, NSF/ANSI Standard 61 MID (EU), OIML R49, certificats MCERTS-Sira n° MC080137/00


Avantages

  • Simplicité de montage du compteur : convient à l'enfouissement puisque le boîtier sans potentiel à degré de protection IP68 (NEMA 6P) n'est pas influencé par la position du compteur ni par les pressions de conduite en ligne. Aucun filtre n'est nécessaire.

  • Baisse de pression faible : un tube de mesure sans obstacles d'écoulement garantit une baisse de pression minimale même pour les débits les plus importants. Cela signifie que la pression système générale du réseau peut être réduite, ce qui contribue à éviter les ruptures de tube ou une trop forte sollicitation des stations de pompage.

  • Absence de maintenance : pas de pièces mobiles et durée de vie de batterie pouvant atteindre 15 ans avec jeu de batteries externe composé de 4 monocellules

  • Mesure bidirectionnelle : un seul appareil de mesure est nécessaire pour une mesure dans les deux sens.

  • Compteur intelligent : un appareil de mesure pour la détection des fuites, la fonction de journal de bord et l'auto-détection des défauts

  • Accès à distance possible - données de débit actuelles via un module de communication 3G/UMTS optionnel sans fil