SITRANS F M TRANSMAG 2 avec capteur 911/E

Description

Ce débitmètre performant se compose d'un transmetteur SITRANS F M TRANSMAG 2 et d'un capteur SITRANS F M 911/E et constitue la solution optimale pour les applications particulières, comme les écoulements à pulsation, les fluides peu conducteurs et ayant une teneur élevée en matière solide.

Exemples d'application : industrie de la cellulose et du papier, industrie des minéraux

Détails

Etendue de mesure

0 à 10 m/s

Diamètres nominaux

de DN 15 à DN 1000 (½" à 40")

Précision de mesure

±0,5 % du débit

Pression de service

max. 40 bar (max. 580 psi)

Température ambiante

de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température du fluide

de -20 à 150 °C (-4 à 300 °F)

Habillages

Néoprène
PTFE
Caoutchouc durci
Linatex
Novolak

Electrodes

AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti)
Acier inoxydable C4 (WNr. 2.4610)
Tête platine avec corps (WNr. 1.4571/316 Ti)
Titane
Tantale

Degrés de protection des capteurs

IP65 (NEMA 4X)
IP68 (NEMA 6) - en option

Matériau

Acier


Avantages

  • La technologie à champ alternatif cadencé garantit un champ magnétique fort, une fréquence d'excitation élevée et un point zéro stable.

  • Signal de débit précis, reproductible, stable et à réponse rapide pour des applications exigeantes

  • Concept "Smartplug" pour toutes les données de calibrage

  • Compensation pour les particules magnétiques