Switch language to:
Le système de mesure de débit numérique Coriolis SITRANS FC330 accroit votre productivité en optimisant les processus de liquides et de gaz. Ce débitmètre novateur, allie hautes précision et fiabilité à gain de place et convivialité.
Le débitmètre numérique FC330 éblouit par sa précision sans pareil de 0.1% ou 0.2% et 2 kg/m³de mesure de la densité, une grande immunité aux perturbations dues aux bruits de processus, une faible perte de pression, un point zéro stable et l’actualisation de données avec une transmission de signaux d’une rapidité supérieure à 100 Hz.
Grâce à des caractéristiques techniques telles que l’affichage graphique à commande intuitive, un port USB intégré et une SensorFlash® carte micro SD amovible avec un accès direct à toutes les données, certificats et l’enregistrement des données FC330 rend votre exploitation plus agréable.
L’appareil intègre 18 débits de fraction préprogrammés, y compris brix, plato, teneur en alcool et baume. Grâce à son circuit hautement développé et la transmission de signaux rapide, beaucoup de liquides différents avec une teneur en air de jusqu’à 10% peuvent être mesurés de manière fiable.
FC330 est équipé en série avec Profibus DP/PA, Modbus RS485 ou d‘une sortie analogique 4-20 mA avec HART. Des entrées/sorties supplémentaires peuvent être librement configurées pour les signaux analogiques, d'impulsions, de fréquence, de relais ou d'état. Le système complet existe aussi pour les applications standard-et hygiène.
Le système de mesure de débit FC300 est composé d’un capteur de mesure SITRANS FCS300 et d’un transmetteur SITRANS FCT030.
Dimensions
DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN150 (6")
Précision
±0.10% ou ±0.20%
Reproductibilité
±0.05 %
Précision mesure du débit
2 ou 10 kg/m 3
Plage de débit maximale
DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h) DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h) DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h) DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h) DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h) DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
Matériaux
Pièces en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L, alloy C4 (2.4610) ou alloy C22 (2.4602)Boîtier : acier inoxydable 304L
Pression
toutes les dimensions : 100 bar (1,450 psi)
Plage de température
toutes les dimensions : -50 to +205 °C (-58 to +400 °F)
Degré de protection capteur de mesure
IP67 (NEMA 4X)
Homologations
zones explosives : ATEX, IECEx, cCSAhygiènique (DN 25-80): EHEDG
Configuration
compact ou séparé
Communication
Profibus DP/PA, Modbus RS485, HART
I/O
jusqu’à 4 voies utilisées comme sorties analogiques, relais ou numériques et une entrée binaire
E/S
HMI avancé avec sélection de plusieurs langues
Alimentation en électricité
Courant alternatif/continu; détection automatique de la tension d‘alimentation
Special features
Filtrage pour le débit avec inclusions d’air, enregistrement de données à vitesse élevée, diagnostic avancé, dosage et débit de fraction
Intégration directe – dans les systèmes d’automatisation DCS via Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 ou comme solution autonome.
Gain de place – capteur de mesure compact avec montage séparé en option offre une certaine flexibilité pour le choix de la position de montage optimale du transmetteur
SensorFlash® – fonctions de stockage (carte micro SD mobile) - Certificats d‘étalonnage - Certificats de test de pression et de matériaux (selon la commande) - Sauvegarde non volatile des données d’exploitation - Transmission de la configuration utilisateur à d’autres débitmètres- Enregistrement des données
Homologation hygiène – capteur de mesure hygiénique homologué EHEDG pour les dimensions DN 25-80; nettoyable externe, raccords
Réseau de service international – assistance expert, au moment et à l’endroit souhaité