SITRANS FC310

Description

Le débitmètre numérique à effet Coriolis SITRANS FC310 vous permet de regrouper plusieurs appareils de mesure dans un espace très réduit, sans pour autant sacrifier la performance. La conception tout-en-un du FC310 est synonyme d'installation sans effort, d'intégration facile dans votre système de conduite de processus et de rentabilité maximale, parce que vous payez uniquement pour ce dont vous avez vraiment besoin.

Le débitmètre numérique FC310 convainc par sa précision, unique sur le marché, de 0,1 % ou 0,2 % et 2 kg/m³ pour la densimétrie, sa grande immunité aux perturbations dues aux bruits de processus, une perte de pression faible, un point zéro extrêmement stable et une rapidité d'actualisation des données de 100 Hz.

Le FC310 s'intègre aisément dans des unités de process et des points de processus importants, ce qui facilite son inclusion dans le fonctionnement du système, qu'il s'agisse d'une première installation ou d'un remplacement. L'appareil de mesure utilise le Modbus RTU RS485 Multidrop adressable, protocole de communication très efficace doté de programmation et fonction de diagnostic simples. Grâce à une séquence de données entièrement configurable, tous les types d'API sont pris en charge même sans spécifier d'options de commande supplémentaires.

Le système complet est disponible pour les applications standard et pour celles où les normes d'hygiène sont strictes.

Le débitmètre FC310 se compose d'un capteur SITRANS FCS300 et d'un transmetteurSITRANS FCT010.

Caractéristiques

Dimensions

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Précision de la mesure

±0.10% ou ±0.20%

Précision de répétabilité

±0.05 %

Précision de la densimétrie

2 ou 10 kg/m 3

Plage d'écoulement maximale

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Matériau

Pièces en contact avec le produit mesuré : inox 316L, Alloy C4 (2.4610) ou Alloy C22 (2.4602)
Boîtier : inox 304L

Niveau de pression

Toutes les tailles : 100 bar (1,450 psi)

Plage de température

Toutes les tailles : -50 à +205 °C (-58 à +400 °F)

Indice de protection de l'enveloppe du capteur

IP67 (NEMA 4X)

Homologations

Zones Ex : ATEX, IECEx, cCSAus
Hygiène (DN 25-80) : EHEDG

Configuration

Montage compact ou séparé

Communication

Modbus RS485

Alimentation en énergie

Courant continu (CC)

Caractéristiques particulières

Filtrage pour flux aéré


Avantages

  • Gain de place - le capteur compact et le transmetteur intégré permettent un agencement efficace du châssis et de l'installation

  • Intégration directe - dans de nouveaux ou d'anciens systèmes de commande dotés d'un protocole de communication Modbus RTU RS485 Multidrop adressable et de la fonction de configuration complète de la séquence des octets pour prendre en charge tous les types d'API

  • Installation simple - avec des connecteurs standard

  • SensorFlash® – fonctions de stockage amovible étendues (carte micro SD)  
    - Certificats d'étalonnage  
    - Certificats de test de pression et de matériaux (selon la commande)

  • Hygiène - capteur homologué par la norme EHEDG dans les dimensions DN 25-80 ; surface lisse pour un nettoyage facile et une perturbation minimale du débit

  • Performance élevée - fournit de véritables mesures multi-paramètres (par exemple débit massique, débit volumique, densité et température)

  • Réseau mondial de service client - assistance de niveau expert quand et là où vous en avez besoin