SITRANS FCS300

Description

SITRANS FCS300 est le capteur de mesure le plus compact du système de de mesure de débit Coriolis existant sur le marché. Sa petite taille facilite le montage et le remplacement. Ainsi, vous optimisez la disposition de votre installation car plusieurs appareils trouvent une place dans des espaces les plus petits.

Le boîtier robuste de FCS300 garantit excellente résistance aux vibrations externes et offre un environnement de mesure idéal sans contrainte mécanique. Le tube est caractérisé par une longueur courte avec un grand diamètre, ce qui réduit la perte de pression et permet un débit massique considérablement plus élevé à travers le dispositif de mesure. Vous bénéficiez d’un rapport dynamique élevé de plus de 100:1 avec une flexibilité élevée lors de la planification et la conception de l’application.

Le système de mesure de débit est composé d’un capteur de mesure SITRANS FCS300 et d’un transmetteurSITRANS FCT030 ouSITRANS FCT010.

Détails

Dimensions

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Précision

±0.10% ou ±0.20%

Reproductibilité

±0.05 %

Précision mesure du débit

2 ou 10 kg/m3

Plage de débit maximale

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Matériaux

Pièces concernées : acier inoxydable 316L, alloy C4 (2.4610) ou alloy C22 (2.4602)
Boîtier : acier inoxydable 304L

Pression

Toutes les dimensions : 100 bar (1,450 psi)

Plage de température

Toutes les dimensions : -50 à +205 °C (-58 à +400 °F)

Degré de protection capteur de mesure

IP67 (NEMA 4X)

Homologations

Zones explosives : ATEX, IECEx, cCSAus
hygiénique (DN 25-80): EHEDG


Avantages

  • Compact – permet une conception et une construction plus petites et plus efficaces de l’installation ou de l'installation de mesure

  • Flexible – disponible dans les dimensions DN15 à DN150 pour une haute capacité d’adaptation

  • Installation simple – grand choix de raccords standard, à brides, filetage et hygiène

  • Haute précision – ±0.10% ou ±0.20% à 100 bar max. et 205 °C

  • “Plug and Play” –  avec un câble pour le capteur de mesure préconfiguré

  • Fiabilité numérique – toutes les variables de processus principales sont transmises de manière numérique au transmetteur

  • Réseau de service international – assistance expert, au moment et à l’endroit souhaité