Related
Info
close

HART

Protocole de communication de terrain

 

HART est un standard de communication très répandu pour les appareils de terrain. Le standard HART convertit les signaux analogiques 4 à 20 mA en signaux HART numériques modulés adaptés à l'industrie.

L'avantage réside dans la combinaison de la transmission analogique éprouvée des valeurs de mesure et d'une communication numérique avec transmission acyclique bidirectionnelle. Ceci permet de transmettre les informations de diagnostic, de maintenance et de process des appareils de terrain aux systèmes de niveau supérieur. Des jeux de paramètres standardisés peuvent être utilisés pour l'exploitation de tous les appareils HART de tous les fabricants.

Les descriptifs des appareils HART (EDD) servent à l'intégration d'appareils HART dans SIMATIC PDM. Ceci facilite la mise en service et l'exploitation des appareils de terrain même implantés à des endroits difficilement accessibles.

 

 


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?