SIPROCESS GA700 ULTRAMAT 7

Description

L'ULTRAMAT 7 est très sélectif et affiche une précision de mesure élevée dans des mélanges gazeux complexes et ses coûts de maintenance sont faibles grâce au nettoyage simple des cellules d'analyse pouvant effectué sur place. De plus, l'ULTRAMAT 7 offre une option intégrée de correction du gaz perturbateur. Nouveauté : l'ULTRAMAT 7 est doté pour la première fois d'une fonction de maintenance préventive. Celle-ci lui permet de vous informer au préalable de la date de la prochaine maintenance.

Le module peut fonctionner dans des boîtiers rack et muraux indépendamment de la température ambiante, jusqu'à 45 °C (113 °F). Le concept de commande se base sur une structure de menu claire et un support utilisateur complet. Un assistant d'installation guide notamment l'utilisateur lors de la première mise en service, avec des instructions faciles à comprendre et claires tout au long de l'installation et de manière sûre. Le logiciel est plurilingue et donc idéal pour une utilisation à travers le monde.

L'ULTRAMAT 7 est par exemple utilisé pour effectuer des mesures au niveau des commandes de chaudières d'incinération ou des gaz de processus des installations chimiques.

Jamais l'analyse des gaz n'a été aussi facile!

Produits compatibles

Combinez si nécessaire le module ULTRAMAT 7 avec un autre module ULTRAMAT 7 ou avec l'un des modules suivants:


Boîtier

Fitted in housing

Boîtier de rack 19" IP20 (trois unités de hauteur ; Ex nA) ;
boîtier mural IP65 (Ex p, Ex nR)

Composants

CO, CO2, SO2, NO, CH4, C2H4, N2O, NH3

Plus faible étendue de mesure, p. ex. CO2

0 ... 5 vpm

Température ambiante

+ 5 ... + 45 °C


Avantages

  • Mesures très précises dans les mélanges gazeux complexes

  • Faibles limites de détection

  • Faibles coûts de maintenance grâce à un nettoyage sur site des chambres d'analyse

  • Mesure simplifiée du gaz perturbateur

  • Fonction de maintenance préventive

  • Grande sélectivité grâce au détecteur à deux couches

  • Commande simple grâce à la fonction Plug & Measure

  • Compatible avec Industry 4.0