Related
Info
close
Communication et logiciel

Communication et logiciel

"Analyseurs – Interfaces – Logiciels", Siemens alimente régulièrement cette chaine avec des produits fiables. Un de nos produits phare : Analyzer System Manager, un AMADAS (Analyzer Management and Data Acquisition System), système de gestion des analyseurs et d'acquisition des données servant à la surveillance qualitative des valeurs mesurées et des états des appareils.

Supervision et surveillance automatique des analyseurs

Nos analyseurs sont équipés d'interfaces de communication standardisées pour les bus de terrain comme Profibus, Modbus etc. Des utilitaires adaptés permettent de piloter la mise en œuvre, la commande, le diagnostic et l'accès distant. Le produit ASM (Analyzer System Manager) met également à disposition un système de reporting et de monitoring qui permet de fournir des avis argumentés sur la qualité des mesures et les états de l'analyseur. La qualité des valeurs de processus et les états de fonctionnement sont représentés via KPI et servent ainsi de base à une maintenance prédictive.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?