Automatisation

Analyzer System Manager (ASM)

Description

ASM intègre les analyseurs de Siemens et de ses concurrents dans un environnement homogène. Il permet d'intégrer les données de mesure actuelles des analyseurs sur la base de protocoles bus classiques comme Profibus, Modbus, TCP/IP, 4 ... 20mA venant directement des analyseurs, mais aussi des systèmes de conduite de processus d'autres fabricants.

ASM relie les mesures des analyseurs avec les valeurs de processus des unités de dosage. On augmente ainsi la qualité des valeurs de processus des analyseurs. ASM fournit en outre des renseignements sur la disponibilité, mais aussi d'autres indicateurs de performance clé (KPI) sur les analyseurs et les organise en comptes-rendus exploitables.  ASM donne aux utilisateurs la possibilité de valider ou de calibrer les analyseurs répartis dans l'installation manuellement, automatiquement ou de manière semi-automatique à partir d'une salle de contrôle centralisée.

Détail

  • Système modulaire, qui évolue avec les besoins du client.

  • Intégration de différents analyseurs avec des protocoles de communication variés via une commande Simatic avec périphérie décentralisée.

  • Les demandes spécifiques du client sont prises en compte dans l'ingénierie et dans les comptes-rendus personnalisés.


Avantages

  • Visualisation complète de tous les analyseurs

  • Validation et calibrage de tous les analyseurs

  • Intégration d'une large gamme d'analyseurs utilisant des protocoles de communication différents sur une interface graphique unifiée.

  • Calibration et validation selon la norme industrielle ASTM D 3764 et D 6299

  • Fiche de performance des différents analyseurs pour la direction

  • Vérification et documentation de la fiabilité du système analytique

  • Frais de maintenance réduits grâce à une planification, une exécution et un contrôle spécifiques des opérations de maintenance