SIWAREX SIWATOOL

Description

SIWATOOL es una aplicación de software para el servicio técnico. Con ella se puede calibrar el módulo de forma rápida y eficiente directamente en el lugar de trabajo, configurar o modificar sus parámetros o establecer un diagnóstico en caso de fallo.

También permite crear un backup completo de la báscula. Así, después de un cambio de módulos, basta con hacer clic en el ratón para cargar el archivo en el nuevo módulo y que este continúe funcionando justo en el punto en el que se creó el backup sin necesidad de recalibrarlo. También es posible cargar archivos de configuracióncreados offline o leer la memoria temporal de fallos. Para manejar SIWATOOL no se requieren conocimientos especiales en SIMATIC. Dependiendo del módulo SIWAREX a conectar, la conexión se establece por Ethernet, RS 232 o RS 485.

Details

Dependiendo del módulo SIWAREX la conexión al PC se establece por Ethernet, RS 232 o interfaz RS 485.

Benefit

  • No se requieren conocimientos especiales en SIMATIC.

  • Los parámetros se pueden definir y ajustar rápidamente.