Célula de carga SIWAREX WL230 BB-S SA

Descripción

La SIWAREX WL230 BB-S SA es una célula de carga con el diseño de una barra de flexión. Pueden fabricarse básculas con una resolución muy alta de hasta 15.000 divisiones. La SIWAREX WL230 BB-S SA también está indicada cuando es obligatoria la certificación, pues posee una homologación C3 según OIML R60.

Las barras de flexión se emplean normalmente en básculas para depósitos, de cinta y de plataforma (con varios puntos de apoyo). En este caso, el rango de carga nominal está entre los 10 y los 500 kg, el grado de protección es IP68.
Para la SIWAREX WL230 BB-S SA están disponibles las correspondientes unidades de montaje, así como apoyos de elastómero.

 

 

Detalles

 Carga nominal

 10, 20, 50, 100, 200, 350, 500 kg

 Clase de precisión

 C3 según OIML R60

 Número de valores de división

 6.000 ... 15.000

 Grado de protección

 IP68

 Material del sensor (DIN)

 Acero inoxidable


Ventajas

  • Legal para comercio

  • Montaje rápido y sencillo gracias al uso de elementos de montaje SIWAREX

  • Variantes para atmósferas potencialmente explosivas en preparación