Automatización

Báscula de cinta Milltronics MMI

Descripción

La Milltronics MMI es una báscula de cinta de precisión de varios rodillos y de alta resistencia, para la vigilancia de procesos y de carga.

La báscula de cinta Milltronics MMI está compuesta por dos o más básculas de cinta de un rodillo del tipo MSI, instaladas en serie. Ofrece pesaje continuo en línea de alta precisión tanto para la industria de materias primas como para la industria transformadora. La MMI es una solución de eficacia probada para numerosas aplicaciones complejas en la extracción de materias primas, en la generación de energía y en las industrias siderúrgica, alimentaria y química. Los productos más habituales son abonos, arena, cereales, harina, carbón o azúcar.

El uso de células de carga patentadas con diseño en paralelogramo garantiza una rápida reacción a las fuerzas verticales y, por lo tanto, a la carga del material. El resultado es una precisión y reproducibilidad extraordinarias, incluso con cargas de producto irregulares o muy reducidas, distancias cortas entre estaciones de rodillos y alta velocidad de la cinta. En combinación con un transmisor Milltronics BW500 o SIWAREX FTC controlado por microprocesador (para la transferencia de custodia), la MMI permite visualizar la capacidad de transporte, el volumen total, la carga de la cinta y la velocidad de los sólidos granulados transportados. Un sensor mide la velocidad de la cinta para enviarla al transmisor.

La instalación de la MMI es sencilla: basta con insertarla y fijarla con solo ocho tornillos. Las estaciones de rodillos existentes se fijan al soporte dinámico. Este sistema carece de piezas móviles, por lo que apenas requiere mantenimiento; basta con comprobar regularmente la calibración.

La estación de rodillos no se incluye en el volumen de suministro de la báscula de cinta.

 

Detalles

Capacidad de transporte máx.  

12000 t/h (13200 STPH)  

Velocidad de cinta máxima  

5,0 m/s (984 fpm)  

Tamaño de partículas (máx.)  

≤ 150 mm (6")  

Precisión  

±0,5 o más  

Ventajas

  • Precisión y reproducibilidad extraordinarias

  • Extraordinario diseño en paralelogramo de la célula de carga

  • Idónea para cargas de producto irregulares o muy reducidas

  • Utilizable incluso con altas velocidades de cinta

  • Bajo costes de explotación

  • Homologación NTEP y Measurement Canada