Módulo de pesaje SIWAREX FTC

Descripción

SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) es un módulo de pesaje versátil y flexible para básculas de cinta, básculas dosificadoras diferenciales y caudalímetros para sólidos granulados. Puede emplearse también para la medición de pesos y fuerzas. El módulo electrónico de pesaje SIWAREX FTC está integrado en SIMATIC y aprovecha ventajosamente todas las funcionalidades de este moderno sistema de automatización, como la comunicación integrada, el sistema de diagnóstico y las herramientas de configuración.

El módulo de pesaje SIWAREX FTC es la solución ideal allí donde se planteen elevadas exigencias para un pesaje continuado. Debido a las extraordinarias propiedades de medición, pueden medirse pesos hasta en tres rangos de medida con gran precisión. Sus campos de aplicación habituales son la detección de la ocupación de cita, la detección de la capacidad de transporte o del caudal, la detección de volumen del transporte, la carga de material, la regulación PID (básculas dosificadoras diferenciales) y la dinamometría bidireccional.

Detalles

Integración en sistemas de automatización
S7-400, PCS7, S7-300

mediante ET200M, también directamente en S7-300

Interfaces de comunicación

SIMATIC S7 (bus de periférico), RS485, RS 232, TTY

Precisión

3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e

Resolución interna

16 millones de divisiones

Cuota de actualización interna/externa

400/100 Hz

Homologaciones

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.


Ventajas

  • Diseño unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7 y SIMATIC PCS7

  • Utilización en conceptos de instalación descentralizados gracias a la conexión a PROFIBUS DP/PROFINET a través de ET 200M

  • Medición de pesos o fuerzas con una elevada resolución de 16 millones de divisiones

  • Alta precisión (0,5 µV por e)

  • Alta tasa de medición de 10 ms

  • Función parametrizable de las entradas y las salidas

  • Adaptación flexible a diferentes requisitos con SIMATIC

  • Parametrización sencilla gracias al programa SIWATOOL FTC a través de la interfaz RS 232

  • Posibilidad de sustituir el módulo sin volver a calibrar la báscula

  • Registro del desarrollo del pesaje

  • Alimentación de las células de carga con seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas de la zona 1 (opcional)

  • Uso en la zona Ex 2

  • Completas funciones de diagnóstico