SITRANS WM300 MFA

Descripción

SITRANS WM300 MFA se emplea principalmente para monitorizar la velocidad de giro en sistemas transportadores y máquinas rotativas y con movimiento alternativo. Tan pronto como se da una reducción de la velocidad o alguna incidencia, el usuario recibe el aviso para detener la instalación. Gracias a su fiabilidad, este aparato constituye una solución económica para proteger las costosas instalaciones de proceso.
El sistema de punto de conmutación doble es adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales. Se emplea en tambores de reenvío, rodillos transportadores, ejes motores, cintas transportadoras, transportadores de cadena y transportadores de tornillo sin fin, así como en elevadores de cangilones, soplantes y bombas.

Se permite monitorizar varias máquinas con entradas dobles independientes de las sondas y con 2 entradas adicionales para calcular la velocidad diferencial en el marco de una solución de supervisión de máquinas (p. ej., una cinta transportadora en la que se comparan las velocidades de giro de los tambores de reenvío y de accionamiento). Con un módulo opcional de salidas analógicas se puede convertir el WM300 en un medidor de velocidad sin contacto (NCT) con 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA. Mediante la función de retardo ajustable de 0 a 60 segundos, se puede acelerar el dispositivo monitorizado para que opere a velocidad normal antes de que se inicie la detección. Con el fin de cubrir necesidades especiales, ofrecemos una gran selección de sondas, p. ej., para altas temperaturas y corrosión. SITRANS WM300 MFA está diseñado de acuerdo con los requisitos de los sectores de la minería, los áridos, el cemento y otras industrias transformadoras y de materias primas.

Campos de aplicación principales: tambores de reenvío, ejes motores, transportadores de tornillo sin fin, elevadores de cangilones

Detalles

Magnitudes

Monitorización de velocidad de giro sin contacto, cálculo de la velocidad diferencial y medición de velocidad

Rango de medida

Hasta 100 mm (4")

Salida

4 relés
Salidas 2, 4 ... 20 mA (NCT)

Conexiones al proceso

Sondas de velocidad de giro NPSL 2"

Opciones

Visualizador remoto, sondas de alta temperatura, módulo de salidas de mA, convertidor MSP-12


Ventajas

  • Distancia máx. entre la sonda y el objeto que se desea medir: 100 mm (4")

  • Cálculo de la consigna de velocidad (sobrevelocidad/velocidad insuficiente)

  • Rango de ajuste: consigna de 2 a 5000 Hz [de 120 a 300 000 PPM (imp/min)]

  • Retardo de inicio ajustable

  • Indicador del funcionamiento de la sonda y el estado del relé

  • De uso general, adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales; sonda de diseño robusto para una alta fiabilidad