Automatización

SITRANS TW

Comodidad en la sala de control

Descripción

SITRANS TW es el desarrollo consecuente de SITRANS T para el sistema de cuatro hilos en caja de perfil DIN puesto a prueba con éxito cientos de miles de veces. Sus numerosas funciones nuevas inauguran una nueva era en la historia de los transmisores de temperatura. Sus funciones de diagnóstico y simulación ayudan a tener una perspectiva clara durante la puesta en marcha y durante el funcionamiento. Gracias a su interfaz HART®, el SITRANS TW puede adaptarse cómodamente con SIMATIC PDM a cualquier tarea de medición.

La función de simulación permite predefinir valores físicos. Con esto es posible comprobar sin medios auxiliares la ruta de señal completa desde la entrada de sensor hasta el sistema de control. Con las funciones de puntero de arrastre se captan el máximo y el mínimo de la magnitud de proceso de la planta.

Todos los equipos para sala de control SITRANS TW están disponibles tanto sin seguridad intrínseca como con seguridad intrínseca para su uso en las condiciones más duras.

 

Detalles

Entrada  

Termorresistencias, termopares, sensores resistivos, sensores de tensión continua, sensores de corriente  

Salida  

0/4...20 mA, HART

0/2...10 V, HART

Ventajas

  • Protección contra explosiones [EEx ia] o [EEx ib] para la medición de sensores en la zona Ex

  • Curva característica lineal a la temperatura para todos los sensores de temperatura

  • Curvas características específicas del usuario

  • Funciones de diagnóstico

  • Función de puntero de arrastre