Related
Info
close
Siempre el instrumento de medición de temperatura ideal

Siempre el instrumento de medición de temperatura ideal

No importa qué exigencias se le planteen a un instrumento de medición de temperatura: Siemens ofrece siempre con la familia SITRANS T el producto óptimo para una medición fiable de la temperatura: equipos de alta precisión, de seguridad intrínseca y conectables a las más diversas fuentes de señal. La gama abarca sensores, transmisores para montaje en cabeza, en perfil DIN o en campo y puntos de medición completos.

SITRANS T: gama completa para la medición de temperatura

Ya sea un transmisor para montaje en cabezal o un instrumento de medición de temperatura para perfil DIN o campo, los productos SITRANS T se pueden conectar fácilmente a los más diversos termopares y termorresistencias, así como a sensores mV y sensores resistivos. Funcionan con aislamiento galvánico y frecuencia de red seleccionable, y están disponibles a elección sin protección contra explosiones o en versiones con seguridad intrínseca, sin chispas y antideflagrantes.

Product overview

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?