SITRANS P MPS

Descripción

El transmisor de presión de la serie SITRANS P MPS convierte la presión hidrostática proporcional al nivel de relleno en una señal estándar de entre 4 y 20 mA. El transmisor está provisto de una caja de acero inoxidable (Ø 27 mm) según IP 68 y un sensor piezorresistivo con membrana de acero inoxidable. El cable de kevlar de dos hilos con un diámetro de F 8,3 mm contiene 2 tubos capilares integrados.

 

Detalles

Error de característica  

0,3 %  

Estabilidad a largo plazo  

0,2% / 12 meses  

Rango de medida  

De 0 - 2 mH2O a 0 – 20 mH2O  


Ventajas

  • Diseño compacto

  • Material seleccionado con esmero    
    Caja: acero inoxidable 1,4571 (316 Ti)
    Cable: revestimiento PE/HFFR (sin halógenos)

  • Longitud de cable:  
    Predeterminada: 10 y 25 m
    Por encargo: sin limitación, según necesidades del cliente  

  • Certificado de protección contra explosiones: ATEX II 1 G EEx ia IIC T4

Juego de medición estándar:

  • Transmisor

  • Enganche del cable

  • Caja de conexiones