SITRANS Probe LU240

Descripción

Transmisor de nivel por ultrasonidos SITRANS Probe LU240 para líquidos, lodos y sólidos a granel, en rangos hasta 12 m (40 ft). Es la solución ideal para medición de nivel, volumen y caudal.

El SITRANS Probe LU240 es ideal para los sectores de potabilización, tratamiento de aguas residuales y almacenamiento de productos químicos.

El SITRANS Probe LU240 ofrece mediciones precisas en rangos de 6 o 12 m (20 o 40 ft). Este instrumento dispone de Process Intelligence, para la supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos y de una elevada relación señal/ruido. Con una precisión de 0,15 % del rango o 6 mm (0.25 inch), destaca por mediciones repetibles y fiables.

El SITRANS Probe LU240 ofrece además comunicación HART

El SITRANS Probe LU240 destaca también por su sensor de ETFE o PVDF, seleccionado en base a la resistencia química necesaria. Incorpora un sensor para compensar variaciones de temperatura en la aplicación (material y proceso).

Principales aplicaciones: tanques de almacenamiento de productos químicos o líquidos, lechos de filtrado

Detalles

Rango de medida

0.2 ... 12 m (8 inch ... 40 ft)

Temperatura de proceso

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Salida

4 … 20 mA/HART


Beneficios

  • Medición continua de nivel en rangos hasta 12 m (40 ft)

  • Fácil de instalar y configurar

  • Programación con interfaz HMI con 4 botones o SIMATIC PDM

  • Compatible con el protocolo HART

  • Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química

  • Procesamiento de señales Process Intelligence

  • Supresión automática de ecos perturbadores, causados por estructuras internas del tanque

  • Bajo consumo y corriente de arranque