Related
Info
close

SITRANS F US SONOKIT

Descripción

SITRANS F US SONOKIT ofrece una alternativa sencilla y exacta para los caudalímetros habituales y está indicada para el reequipamiento en tuberías ya existentes. SITRANS F US SONOKIT comprende todas las piezas y herramientas necesarias para la instalación como caudalímetro de 1 o 2 vías. El montaje puede realizarse bien en tubos vacíos o en tubos sometidos a presión según el método Hot-Tap. En SITRANS F US SONOKIT los convertidores de sonido se encuentran en el flujo (humedecidos por el líquido), gracias a lo cual ofrecen una alta precisión, potencia y estabilidad a largo plazo.

 

SITRANS F US SONOKIT se compone de un kit de sensores y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS060 y en SITRANS FUS080 .

 

Ejemplos de aplicación: centrales hidroeléctricas, instalaciones de calefacción de distrito, sistemas de riego

 


Detalles

Rango de medida  

De Qn 100 a 78.000 m3/h
(según el diámetro nominal y el transmisor)

Diámetros nominales  

De DN 100 a DN 1200 (de 4" a 48")
(según el transmisor)

Precisión de medida  

De ±0,5 a 1,5% del caudal  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -20 a 200 °C (de -4 a 392 °F)

Diseño  

Versión de 1 o 2 vías

Material  

Material habitual de los tubos: acero, acero inoxidable, hormigón  

Homologaciones  

ATEX (solo para FUS060)  


Ventajas

  • Simplifica el reequipamiento de cables de cualquier tipo y tamaño

  • Solución económica y precisa, ya que contiene todos los componentes necesarios

  • Muy robusta, apropiada para el enterramiento y para la inundación permanente

  • Mínimo mantenimiento gracias a una construcción maciza sin piezas móviles



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?