SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT

Caudalímetro para agua

Descripción

La solución alimentada por batería SITRANS F M MAG 8000/SITRANS F M MAG 8000 CT ofrece la flexibilidad de poder montar un caudalímetro para agua de alta fiabilidad prácticamente en cualquier lugar, sin pérdida de precisión ni de potencia. No se necesita tensión de red. El caudalímetro para agua alimentado por batería satisface las exigencias de la transferencia de custodia según las normas para contadores de agua MID y OIML R49. Está dimensionado especialmente para aplicaciones de agua autónomas, p. ej. en los sectores de la extracción, la distribución, el cálculo de consumo y el riego.

Ejemplos de aplicación: extracción y red de distribución, cálculo de consumo, contadores de agua de gran capacidad y riego.

El SITRANS F M MAG 8000/SITRANS F M MAG 8000 CT está disponible en versión Basic para aplicaciones de agua generales o Advanced para funciones avanzadas y datos de medición.

Un módulo de comunicación 3G/UMTS inalámbrico integrado opcionalmente permite el acceso remoto a numerosos datos de medición a través de diferentes protocolos, p. ej., SMS, SMTP(S) o FTP(S), de modo que los operadores pueden recibir información continuamente, estén donde estén. Los parámetros de aparato también pueden comprobarse de forma remota.

El caudalímetro es compatible con el calculador de energía térmica SITRANS FUE950

Detalles

Diámetros nominales

de DN 25 a DN 1200 (de 1" a 48")
de DN 50 a DN 300 (de 2" a 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT)

Precisión de medida

0,2% ± 2 mm/s y 0,4% ± 2 mm/s

Salidas

2 salidas pasivas

Comunicación

IrDA: Interfaz de transmisión de datos infrarroja integrada con protocolo MODBUS RTU como interfaz serie RS 232 y RS 485 estándar con interfaz de encóder MODBUS RTU (para Itron 200 WP) con "protocolo Sensus" para red fija

Alimentación

batería interna o externa
12-24 V AC/DC y 115-230 V AC

Presión de servicio

máx. 40 bar (máx. 580 psi)

Temperatura ambiente

de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

Temperatura del medio

de 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F)
de 0,1 a 50 °C (de 32 a 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT)

Revestimientos

EPDM

Electrodos

acero inoxidable C 276

Clase de protección

IP68 (NEMA 6P)

Material

transmisor: parte superior de la caja, acero inoxidable (AISI 316);
parte inferior de la caja, latón con revestimiento;
sensor: acero al carbono

Homologaciones

WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, BelgAgua, NSF/ANSI Standard 61 MID (EU), OIML R49, certificados MCERTS-Sira n.º MC080137/00


Ventajas

  • Sencilla colocación del contador: adecuado para tendido subterráneo, gracias a la caja aislada con clase de protección IP68 (NEMA 6P), insensible a la posición del contador o presiones de cable en línea. No requiere filtros

  • Baja pérdida de presión: el tubo de medida único, sin obstáculos para el flujo, garantiza una pérdida de presión mínima incluso con caudales muy altos. Esto significa que puede reducirse la presión general de sistema de la red, lo que a su vez evita roturas de tubo y sobrecargas de las estaciones de bombeo

  • Sin mantenimiento: Sin piezas móviles; duración de la batería de hasta 15 años con juego de baterías externo de 4 celdas D

  • Medición bidireccional: solo se requiere un instrumento de medida para medir en las dos direcciones

  • Contador inteligente: un instrumento de medida para detección de fugas, función de registro de datos y autodetección de errores

  • Posibilidad de acceso remoto: datos de caudal continuos gracias a un módulo de comunicación 3G/UMTS inalámbrico opcional