SITRANS F M TRANSMAG 2 con sensor 911/E

Descripción

Este potente caudalímetro está compuesto por un transmisor SITRANS F M TRANSMAG 2 y un sensor SITRANS F M 911/E y representa la mejor opción para aplicaciones especiales, como p. ej. corriente pulsatoria, fluidos de baja conductividad y alto contenido en sólidos.

Ejemplos de aplicación: industria papelera y de la celulosa, industria de minerales

Detalles

Rango de medida

De 0 a 10 m/s

Diámetros nominales

De DN 15 a DN 1000 (de ½" a 40")

Precisión de medida

±0,5% del caudal

Presión de servicio

máx. 40 bar (máx. 580 psi)

Temperatura ambiente

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)</

Temperatura del medio

De -20 a 150 °C (de -4 a 300 °F)

Revestimientos

Neopreno PTFE Caucho duro Linatex Novolak

Electrodos

AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti)
Acero inoxidable C4 (WNr. 2.4610)
Cabeza de platino con eje (WNr. 1.4571/316 Ti)
Titanio
Tántalo

Clases de protección sensor

IP67 (NEMA 4x)
IP68 (NEMA 6) (opcional)

Material

Acero al carbono


Ventajas

  • La tecnología con campo alterno pulsante garantiza una alta intensidad de campo magnético, una alta frecuencia de excitación y un punto cero estable

  • Señal de flujo estable, precisa, reproducible y de respuesta rápida para aplicaciones exigentes

  • Concepto "Smartplug" con todos los datos de calibración

  • Compensación para partículas magnéticas