SITRANS F M MAG 3100

Descripción

El SITRANS F M MAG 3100 es un sensor de caudal electromagnético idóneo para casi todas las aplicaciones de caudal gracias a su amplia gama de revestimientos, materiales de electrodos y a sus electrodos con puesta a tierra de serie.

También se ofrecen electrodos de medición capaces de soportar las condiciones de proceso más extremas, así como diversos revestimientos.

La construcción completamente soldada es tan robusta que puede usarse en prácticamente cualquier aplicación de caudal.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F M MAG 3100 debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MAG:

 

 SITRANS F M MAG 5000: transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000 I:caja de aluminio, homologaciones Ex, comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

Ejemplos de aplicación: industria de procesos, industria química, siderurgia

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 10 m/s  

Diámetros nominales  

De DN 15 a DN 2000 (de ½" a 78")  

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  

Presión de servicio  

máx. 100 bar (máx. 1450 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 180 °C (de -40 a 356 °F)  

Revestimientos  

Neopreno
EPDM  
PTFE  
PFA  
Ebonita  
Linatex    

Electrodos  

AISI 316 Ti (1.4571)
Hastelloy C  
Platino/iridio  
Titanio  
Tántalo    

Material  

Acero al carbono (o AISI 304) con  revestimiento epoxi anticorrosión o bridas y caja pulidas de acero inoxidable AISI 316 L  

Homologaciones generales  

p. ej. homologaciones ATEX, FM, CSA, CT y para aguas potables  


Ventajas

  • Flexible gama de sensores con diversos diámetros nominales y opciones adicionales de revestimiento y de electrodos

  • Homologaciones para PTB, OIML R 75, OIML R 117, ATEX, NSF/ANSI Standard 61, WRAS

  • Dimensionado para métodos de ensayo MAG in situ con uso de datos "Fingerprint" en la SENSORPROM

  • Homologado para atmósferas potencialmente explosivas