SITRANS FC330

Descripción

El sistema de caudalímetro Coriolis digital SITRANS FC330 mejora la productividad gracias a que aumenta la eficiencia de los procesos de líquidos y gases. El resultado es un caudalímetro revolucionario que no solo ofrece una excelente precisión y fiabilidad, sino que también es de tamaño reducido y fácil manejo.

El FC330 digital sorprende por tener una de las mayores precisiones del mercado (0,1 % o 0,2 % y 2 kg/m³ en las mediciones de densidad), alta inmunidad a perturbaciones por ruidos de proceso, baja pérdida de presión, máxima estabilidad de punto cero y una rápida frecuencia de actualización de datos de 100 Hz.

El FC330 facilita el trabajo diario gracias a prestaciones como el display gráfico intuitivo, el puerto USB integrado y una tarjeta microSD SensorFlash® extraíble que permite acceder directamente a todos los datos, certificados y datos de registro.

El equipo cuenta con 18 caudales de fraccionamiento distintos preprogramados, incluidos Brix, Plato, Baumé y contenido de alcohol. Gracias a su avanzado circuito de excitación y a la rápida transmisión de señales, es posible medir de forma fiable un gran número de líquidos distintos con un contenido de aire de hasta un 10 %.

El sistema de caudalímetro FC330 está equipado de serie con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o una salida analógica de 4-20 mA con HART. Las entradas/salidas adicionales pueden configurarse libremente para señales analógicas, de impulso, frecuencia, relé o estado. El sistema completo está disponible para aplicaciones estándar e higiénicas.

El caudalímetro FC300 está compuesto por un sensor SITRANS FCS300 y un convertidor SITRANS FCT030.

Información detallada

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión de medida

±0.10% o ±0.20%

Precisión de repetición

±0.05 %

Precisión de la medición de densidad

2 o 10 kg/m 3

Rango de caudal máximo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Material

Elementos en contacto con el fluido: acero inoxidable 316L, Alloy C4 (2.4610) o Alloy C22 (2.4602)
Carcasa: acero inoxidable 304L

Presión nominal

Todos los tamaños: 100 bar (1,450 psi)

Rango de temperaturas

Todos los tamaños: -50 to +205 °C (-58 to +400 °F)

Grado de protección de la carcasa del sensor

IP67 (NEMA 4X)

Homologaciones

Atmósferas potencialmente explosivas: ATEX, IECEx, cCSAus
Higiene (DN 25-80): EHEDG

Montaje

Compacto o separado

Comunicación

Profibus DP/PA, Modbus RS485, HART

E/S

Hasta 4 canales con una combinación de salidas analógicas, digitales o de relé y una entrada binaria

HMI

HMI ampliada que admite varios idiomas

Alimentación

Corriente alterna/continua; detección automática de la tensión de alimentación

Características especiales

Filtrado en caudales con penetración de aire; registro de datos a alta velocidad; diagnóstico, dosificación y caudal de fraccionamiento ampliados


Ventajas

  • Integración directa en los sistemas de automatización de DCS vía Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 o como solución independiente

  • Ahorro de espacio: el diseño compacto del sensor con opción de montaje separado permite flexibilidad a la hora de escoger un lugar adecuado para montar el convertidor

  • SensorFlash®: amplias funciones de memoria móvil (tarjeta microSD)  
    - Certificados de calibración  
    - Certificados de pruebas de presión y material (según pedido)  
    - Copia de seguridad duradera de datos de proceso  
    - Transferencia de la configuración personalizada a otros caudalímetros
    - Función de registro de datos

  • Homologación de higiene: sensor en versión higiénica según EHEDG para los tamaños DN 25-80; posibilidad de limpieza exterior; conexiones

  • Red global de servicio técnico: asistencia por parte de expertos en todo momento y lugar