SITRANS FC310

Descripción

El caudalímetro digital de Coriolis SITRANS FC310 permite alojar un número mayor de instrumentos de medida en un mínimo espacio sin renunciar a las máximas prestaciones. El diseño todo en uno del FC310 es sinónimo de instalación sin esfuerzo, fácil integración en su sistema de control de procesos y rentabilidad óptima, pues solo paga por lo que realmente necesita.

El FC310 digital ofrece una precisión única en el mercado del 0,1% o 0,2% y 2 kg/m³ en la medición de densidad, elevada inmunidad a perturbaciones frente a los ruidos de proceso, pérdida de presión baja, estabilidad de punto cero extremadamente alta y una rápida velocidad de actualización de datos de 100 Hz.

El FC310 se puede incorporar fácilmente en secciones de planta y puntos de proceso importantes, facilitando con ello su integración en el funcionamiento de la instalación, tanto si es nuevo como si se trata de un repuesto. El instrumento de medida emplea el Modbus RTU RS485 Multidrop direccionable, un protocolo de comunicación muy eficiente con una programación sencilla y posibilidad de diagnóstico. Gracias a la secuencia de datos completamente configurable, se soportan todos los tipos de PLC incluso sin especificar opciones de pedido adicionales.

El sistema completo está disponible para aplicaciones estándar y de higiene.

El caudalímetro FC310 se compone de un sensor SITRANS FCS300 y un convertidor SITRANS FCT010.

Detalles

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión de medida

±0.10% o ±0.20%

Exactitud de repetición

±0.05 %

Precisión de la medición de densidad

2 o 10 kg/m 3

Rango de caudal máximo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Material

Piezas en contacto con el fluido: acero inoxidable 316L, Alloy C4 (2.4610) o Alloy C22 (2.4602)
Carcasa: acero inoxidable 304L

Presión nominal

Todos los tamaños: 100 bar (1450 psi)

Rango de temperatura

Todos los tamaños: –50 a +205 °C (–58 a +400 °F)

Grado de protección de la carcasa del sensor

IP67 (NEMA 4X)

Homologaciones

Zonas Ex: ATEX, IECEx, cCSAus
Higiene (DN25-80): EHEDG

Configuración

Compacta o separada

Comunicación

Modbus RS485

Alimentación eléctrica

Corriente continua

Características especiales

Filtrado en caso de caudal con penetración de aire


Ventajas

  • Ahorro de espacio: sensor compacto y convertidor integrado que permiten un diseño eficiente del bastidor y la instalación

  • Integración directa: en sistemas de control nuevos o existentes con protocolo de comunicación Modbus RTU RS485 Multidrop direccionable y secuencia de bytes totalmente configurable para soportar todos los tipos de PLC

  • Instalación sencilla con conexiones estándar

  • SensorFlash®: funciones completas de memoria móvil (tarjeta microSD)  
    - Certificados de calibración  
    - Certificados de prueba de materiales y presión (según pedido)

  • Higiene: sensor con homologación EHEDG en los tamaños DN 25-80; superficie lisa para una limpieza sencilla y una mínima perturbación del caudal

  • Alto rendimiento: proporciona auténticas mediciones multiparámetro (p. ej., caudal másico, caudal volumétrico, densidad y temperatura)

  • Red de servicio técnico internacional: soporte de nivel experto donde y cuando lo necesite