SITRANS FCS300

Descripción

SITRANS FCS300 es uno de los sensores más compactos del mercado para la medición de caudal por efecto Coriolis. Sus reducidas dimensiones facilitan el montaje y la sustitución. Además, se optimiza la distribución de la instalación, puesto que se pueden colocar varios dispositivos en un mínimo espacio.

La robusta carcasa del FCS300 garantiza una resistencia excelente ante vibraciones externas y ofrece un entorno de medición idóneo sin cargas mecánicas. El tubo del sensor se caracteriza por una longitud reducida y un gran diámetro, lo cual reduce la pérdida de presión y permite recibir un caudal másico mucho mayor a través del caudalímetro. Puede beneficiarse de una relación de dinámica superior a 100:1 y mayor flexibilidad para planificar y dimensionar la aplicación.

El sistema de caudalímetro completo consta de un sensor SITRANS FCS300 y un convertidor SITRANS FCT030 o SITRANS FCT010.

Información detallada

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión de medida

±0.10% o ±0.20%

Precisión de repetición

±0.05 %

Precisión de la medición de densidad

2 o 10 kg/m3

Rango de caudal máximo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Material

Elementos en contacto con el fluido: acero inoxidable 316L, Alloy C4 (2.4610) o Alloy C22 (2.4602)
Carcasa: acero inoxidable 304L

Presión nominal

Todos los tamaños: 100 bar (1450 psi)

Rango de temperaturas

Todos los tamaños: –50 a +205 °C (–58 a +400 °F)

Grado de protección de la carcasa del sensor

IP67 (NEMA 4X)

Homologaciones

Atmósferas potencialmente explosivas: ATEX, IECEx, cCSAus
Higiene (DN 25-80): EHEDG


Ventajas

  • Diseño compacto: permite un dimensionado y diseño de la instalación o sistema de medición de menor tamaño y más eficiente

  • Flexibilidad: disponible en los tamaños DN15 a DN150 para mayor adaptabilidad

  • Instalación sencilla: gran selección de conexiones higiénicas, de rosca y de brida estándar

  • Alta precisión: ±0,10 % o ±0,20 % hasta 100 bar y 205 °C

  • "Plug and Play" con cable de sensor preconfigurado

  • Fiabilidad digital: todas las variables de proceso principales se transfieren digitalmente al convertidor

  • Red global de servicio técnico: asistencia por parte de expertos en todo momento y lugar