Switch language to:
El SIPROCESS GA700 CALOMAT 7 se emplea principalmente para determinar la cantidad de H2 o He en mezclas de gases binarias o similares. Con el elevado dinamismo del rango de medida y el rápido tiempo de reacción, el CALOMAT 7 ofrece posibilidades de aplicación muy amplias.
El módulo puede utilizarse en la unidad para rack y en la unidad mural hasta 50 °C (122 °F), independientemente de la temperatura ambiente. El concepto de manejo se basa en una estructura de menús clara con un amplio soporte para el usuario. Así, por ejemplo, hay un asistente de instalación que acompaña al usuario durante la primera puesta en marcha con instrucciones claras y fácilmente comprensibles. El software está en varios idiomas, por lo que puede usarse en cualquier lugar del mundo.
El CALOMAT 7 se utiliza entre otros en el control de gas ultra puro, la supervisión de gas de protección y en el control de gas hidroargón.
¡Nunca fue tan fácil analizar los gases!
Carcasa
Carcasa empotrable de 19" IP20 (tres unidades de altura; Ex nA); carcasa mural IP65 (Ex p, Ex nR)
Componentes
Mezclas de gases binarias o cuasi binarias de H2, He, Ar, CO2 y CH4
Rango de medida mínimo
0 ... 0.5 %
Temperatura ambiente
0 ... + 50 °C
Ideal para gases binarios
Corrección integrada de gas interferente, no requiere cálculo externo
Cambio de aplicación
Elevado dinamismo del rango de medida
Numerosas posibilidades de uso con un máximo de tres aplicaciones por módulo
Límites de detección bajos en el rango de medida de 0 a 0,5% con hidrógeno
Tiempo T90 < 2,5 segundos
Temperatura ambiente máxima 50 °C
Manejo sencillo gracias a la función Plug & Measure
Preparado para Industry 4.0