Automatisierungstechnik

Bandwaage Milltronics MCS

Beschreibung

Die Milltronics MCS ist eine kompakte, robuste und modulare
Bandwaage für hohe Belastungen zum Einsatz an mobilen Brechern
und Siebanlagen für Zuschlagstoffe.

Die Milltronics MCS liefert eine kontinuierliche Verwiegung zu
minimalen Kosten. Die Edelstahl-Wägezellen gewährleisten
langzeitstabile und zuverlässige Messwerte.

Durch die modulare Bauweise und den einfachen Aufbau der
MCS können kurze Lieferzeiten garantiert werden.

In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics
BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die
MCS die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts.

Vervollständigt wird das Wägesystem durch einen Geschwindigkeitssensor,
der die Geschwindigkeit des Gurtförderers zur
Weitergabe an den Eingang des Messumformers überwacht.
Bei Anlagen mit mobilen Brechern kann der kompakte, robuste
TASS Geschwindigkeitssensor mit der MCS eingesetzt werden.

Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.

Detail

 Max. Förderstärke

 2400 t/h (2640 STPH)

 Max. Bandgeschwindigkeit

 3,0 m/s (600 fpm)

 Korngröße (max.)

 <150mm (6")

 Genauigkeit

 ±0,5 ... 1%

Nutzen

  • Robuste Bauweise

  • Platzsparend

  • Einfaches Nachrüsten

  • Kostengünstig

  • Edelstahl-Wägezellen

  • Inkl. Justagegewicht