Switch language to:
Die SIWAREX FTA ist die eichfähige und vielseitige Wägeelektronik für SIMATIC S7, C7 und PCS7. Sie kann sowohl im nicht selbsttätigen als auch im selbsttätigen (automatischen) Wägebetrieb wie z. B. Herstellen von Mischungen, Abfüllen, Verladen, Überwachen und Absacken verwendet werden. Das Wägemodul SIWAREX FTA ist in SIMATIC S7/PCS7 integriert und nutzt die Features dieses modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosefähigkeiten und Projektierungswerkzeuge.
Durch setzen eines Parameters kann in SIWAREX FTA jeweils einer der folgenden Waagentypen aktiviert werden:
NSW (Nicht Selbsttätige Waage) nach OIML R76 Zum Beispiel: Behälterwaage, Füllstandswaage, Plattformwaage, Kranwaage
SWA (Selbsttätige Waage zum Abwägen) nach OIML R61 Zum Beispiel: Absackwaage, Abfüllwaage
SWE (Selbsttätige Waage für Einzelwägung) nach OIML R51 Zum Beispiel: Einkomponentenwaage für Füll- und Abzugswägung, Mehrkomponentenwaage, Statische Kontrollwaage zum Erfassen von Gewichten
SWT (Selbsttätige Waage zum diskontinuierlichen Totalisieren) nach OIML R107 Zum Beispiel: Verladewaage, Annahmewaage
Die Bedingungen für eine eichfähige Anwendung mit SIWAREX FTA entnehmen Sie bitte den FAQs
Einbindung in Automatisierungssysteme S7-400, PCS7, S7-300
über ET200M, S7-300 auch direkt
Kommunikationsschnittstellen
SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY
Genauigkeit
3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e = 0,5 µV/e
Eichfähig
Interne Auflösung
16 Mio. Teile
Aktualisierungsrate intern/extern
400/100 Hz
Zulassungen
ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. EU- Bauartzulassung (OIML R76) EU- Baumusterbesprüfung nach MID (OIML R51, R61, R107)
Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7 undSIMATIC PCS 7
Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept Anschluss an PROFIBUS DP/PROFINET über ET 200M
Messen von Gewicht bzw. Kraft mit hoher Auflösung von 16 Millionen Teilen Hohe Genauigkeit 3 x 6000 d, eichfähig
Schnelles Dosieren durch schnelle Kommunikation
Eichfähige Anzeige mit SIMATIC HMI Standard- Operator Panels
Stufenlose oder stufenweise Dosiersteuerung
Exakte Schaltung der Dosiersignale (< 1 ms)
Parametrierbare Ein- und Ausgänge
Parametrierbar für unterschiedlichste Applikationen
Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL FTA
Theoretische Justage ohne Justagegewichte
Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage
Aufzeichnung des Wägeverlaufs
Eichfähiger Alibispeicher
Einsatz für Ex-Anwendungen möglich