OXYMAT 61

Beschreibung

Der OXYMAT 61 ist ein preiswerter Sauerstoff-Analysator für Standardapplikationen. Als Vergleichsgas benötigt der OXYMAT 61 Umgebungsluft. Diese wird entweder mittels einer in das Analysatorgehäuse integrierten Pumpe zum Analysierteil gefördert, oder einer Gasflasche entnommen.

Der OXYMAT 61 misst Sauerstoff nach dem paramagnetischen Wechseldruckver-fahren. Dies gewährleistet eine absolute Linearität und ermöglicht die Parametrierung von kleinen Messbereichen (0 bis 2%) bis zu 0 bis 100 % in einem Gerät.

Die erreichte SIL 2-Klassifizierung von OXYMAT 61 erleichtert es Anlagenbetreibern, dem gesetzlich geforderten Nachweis für die Risikoreduzierung nachzukommen.

Detail

Max. Anzahl der Komponenten 

Komponenten 

Sauerstoff 

kleinster Messbereich 

0-2 % 

Gehäuse 

19“-Einschub 


Nutzen

  • Integrierte Pumpe zur Vergleichsgasförderung (Option z. B. Umgebungsluft)

  • Hohe Linearität

  • Kompakter Aufbau

  • Physikalisch unterdrückter Nullpunkt möglich