SITRANS TSthermowell

Description

Das SITRANS TSthermowell ist ein umfassendes Portfolio an Schutzrohren. Insbesondere für den Temperatursensor SITRANS TS500 ergeben sich dadurch breite Einsatzbereiche. Damit deckt SITRANS TSthermowell alle wichtigen internationalen Standards in vollem Umfang ab.
Eine Vielzahl von Bauformen, Längen und Materialien ermöglichen eine umfangreiche Variantenanzahl, welche standardmäßig im Produktportfolio verfügbar sind. So können beispielsweise Rohrlängen von bis zu 1.000 mm standardmäßig angeboten werden. Des Weiteren können kundenspezifische Längen millimetergenau und einfach konfiguriert werden.

Neben den Standardmaterialien wie Edelstahl 316L, kann zwischen hochwertigen Stoffen wie Hastelloy® oder Monel® sowie Beschichtungen oder Überzügen aus Tantal, PTFE (Polytetrafluorethylen) und vielen weiteren gewählt werden. Diese sorgen für eine hohe Stabilität und Robustheit. Auch beim Einsatz in äußerst rauen Umgebungen und im Kontakt mit aggressiven Chemikalien ist so ein optimaler Schutz für den Temperatursensor gewährleistet. Darüber hinaus kann bei den Prozessanschlüssen zwischen Gewinde-, Einschweiß-, Flansch- oder Van-Stone-Variante gewählt werden, so dass der Einsatz in verschiedenen Applikationen gesichert ist. Die Rohrbauformen decken alle Vollmaterial-Varianten der ASME B40.9 und der DIN 43772 ab, d.h. gerade, gestuft, konisch sowie Form 4/4F.

Durch die umfangreiche Auswahlmöglichkeit reduzieren sich notwendige Sonderanfertigungen in  bedeutendem Maße.
Das Portfolio erlaubt durch die getrennte Lieferung von Schutzrohr und Sensor die Aufteilung von Rohrleitungsbau und Instrumentierung bereits in der Engineering-Phase.
Ein umfangreiches Angebot an optionalen Zertifikaten wie z.B. PMI (positive material identification) oder Helium-Leck-Test geben dem Anwender Sicherheit und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Applikation.

Detail

Prozessanschlüsse

Flansche nach EN 1092-1 und ASME B16.5
Gewinde (G/R/M/NPT)
Genormte Einschweißanschlüsse
Van-Stone-Anschlüsse

Instrumentenanschlüsse

½ inch NPT, M18x1,5, M20x1,5; G1/2 inch und weitere

Längen

Bis 1000 mm

Materialien

316L, C-Stahl, Hastelloy, Monel, und weitere
diverse Beschichtungen möglich


Nutzen

  • Große Variantenanzahl an Längen und Materialien

  • Umfassende Applikationsabdeckung

  • Kundenspezifische Ausführungen integriert

  • Hohe Stabilität durch hochwertige Materialien

  • Umfangreiche Material- und Qualitätsprüfungen verfügbar