Related
Info
close

HydroRanger Plus

Beschreibung

HydroRanger Plus ist ein Ultraschall-Auswertegerät für die Pumpensteuerung in Schächten und Behältern, Differenzmessung und Durchflussmessung im offenen Gerinne, mit Energiesparfunktion.

Das System kann in Pumpenschächten, Wehren und Messgerinnen eingesetzt werden, in denen Schaumbildung und Turbulenzen eine typische Erscheinung sind. Es kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden und z. B. den Durchfluss in engen Gerinnen oder das Volumen in Eisenchlorid- Lagertanks messen.

Das System besteht aus einer Elektronik im Feldgehäuse und einem hermetisch dichten, korrosionsfesten Echomax® Sensor. Der Abstand zwischen Sensor und Elektronik kann maximal 365 m (1200 ft) betragen.

Auf Wunsch ist ein Überflutungsschutz verfügbar, der den Sensor bei starken Regenereignissen oder Spannungsausfällen vor Überflutung schützt. Mit der patentierten Erfassungssoftware von Siemens ist eine Unterscheidung zwischen Max. Füllstand und Überflutung möglich.

 

Hauptanwendungsbereiche: Pumpenschächte, Wehre, Kanäle

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.


Nutzen

  • Ausgänge für Alarme, Schreiber, Kontrollgeräte und Integration bestehender Systeme

  • Überwachung von Pumpenschächten, Wehren und Kanälen

  • Energiesparfunktion mit eingebauter Echtzeituhr

  • Spezialsteuermodus zur Verringerung von Fettringen und anderen Ablagerungen

  • Integrierte Temperaturkompensation

  • Überwachung der Pumpenleistung

  • Systemüberwachung und Netzwerkanalyse



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?