Automatisierungstechnik

SITRANS F US SONOKIT

Beschreibung

SITRANS F US SONOKIT bietet eine einfache, messgenau arbeitende Alternative zu herkömmlichen Durchflussmessgeräten und ist zur Nachrüstung bestehender Rohrleitungen geeignet. SITRANS F US SONOKIT umfasst alle notwendigen Teile und Werkzeuge zur Installation als 1- oder 2-Pfad-Durchflussmessgerät. Der Einbau kann entweder an Leerrohren oder druckbeaufschlagten Rohren nach der Hot-Tap Methode erfolgen. Beim SITRANS F US SONOKIT befinden sich die Schallwandler in der Strömung (flüssigkeitsbenetzt) und sorgen dadurch für hohe Genauigkeit, Leistung und Langzeitstabilität.

 

SITRANS F US SONOKIT besteht aus einem Messaufnehmerkit und einem Messumformer. Nähere Angaben und Informationen zum Messumformer finden Sie unter SITRANS FUS060 und SITRANS FUS080.

 

Anwendungsbeispiele: Wasserkraftwerke, Fernwärmeanlagen, Bewässerungssysteme, allgemein alle bestehenden Wasserrohrleitungen mit großen Nennweiten

Detail

 Messbereich

Qn 100 to 78.000 m3/h (nennweiten- und messumformerabhängig)

 Nennweiten

Von DN100 - DN1200 (4" bis 48")
(messumformerabhängig)

 Messgenauigkeit

± 0,5 bis 1,5 % der Durchflussmenge

 Betriebsdruck

max. 40 bar (max. 580 psi)

 Umgebungstemperatur

von -20 bis 200 °C (-4 bis 392 °F)

 Konstruktion

1 oder 2 Pfad-Ausführung

 Werkstoff

Typischer Rohrwerkstoff: Stahl, Edelstahl, Beton

 Zulassungen

ATEX (nur für FUS060)

Nutzen

  • Vereinfacht die Nachrüstung von Leitungen beliebiger Größe oder Art

  • Kostengünstige und präzise Lösung, da alle notwendigen Bauteile enthalten sind

  • Sehr robust, eignet sich zum Eingraben und für permanente Überflutung

  • Minimaler Wartungsaufwand dank massiver Konstruktion ohne bewegliche Teile