Automatisierungstechnik

Spezialchemie und Feinchemie

Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik

Präzise Messdaten für höchste Flexibilität

Typisch für die Spezial- und Feinchemie ist die Vielzahl an Prozessen – von Labor-, über Batch- bis hin zu Konti-Prozessen. Doch so unterschiedlich die einzelnen Prozesse auch sein mögen: Effizienz ist in jedem einzelnen von essentieller Bedeutung. Weitere Erfolgsfaktoren für die Branche: schnelle Produktionswechsel, kurze Time-to-Market und maßgeschneiderte Produktqualitäten.
Siemens liefert ein umfassendes Angebot an Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik für alle Anforderungen der Spezial- und Feinchemie. Unsere Feldgeräte stellen zuverlässig höchst präzise Messdaten zur Verfügung und sorgen so für transparente Prozesse, reproduzierbare Chargen und damit für die in der Branche geforderte Flexibilität.
Zudem schafft die zuverlässige Überwachung und Steuerung aller Prozessparameter die Voraussetzungen für maximale Verfügbarkeit und reduzierten Wartungsaufwand – entscheidende Hebel zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Natürlich eignen sich unsere Lösungen für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen und verfügen über umfangreiche Funktionalitäten für Asset Management, Diagnose und präventive Wartung.

Höchste Anlagensicherheit und optimierte Total Cost of Ownership
Unser Angebot umfasst auch explosionsgeschützte und sicherheitsgerichtete Prozessinstrumente mit integrierten Fail-Safe-Funktionalitäten. Damit liefern wir die Antwort auf immer strengere Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Vorschriften und erfüllt erfüllen die Anforderung nach maximaler Verfügbarkeit und Ex-Schutz:
Als Ihr Partner liefern wir Ihnen für alle branchenspezifischen Messaufgaben die perfekte Lösung – aus einer Hand. Ob Prozessinstrumentierung, Prozessanalytik oder Wägetechnik: In jedem Fall setzen Sie mit unseren Geräten auf umfangreiche Diagnosefunktionen – ebenso wie auf ein einheitliches, intuitives Bedienkonzept. In Kombination mit intelligenten Quick Start Wizards, leicht verständlichen Diagnosefunktionen und der nahtlosen Integration ins Prozessleitsystem reduziert das die Schulungs- und Trainingskosten enorm und optimiert den Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte.

Weitere Informationen zu unserem Produktportfolio finden Sie hier: Beispiel Destillationsprozess