Tools

Automation TechnologyAutomation Technology

LanguageLanguage
Close language layer

Switch language to:


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

 

更小空间,更高效率,CPU 1511C-1 PN 和 CPU 1512C-1 PN

这两款控制器结构极为紧凑,让 SIMATIC S7-1500 控制器系列如虎添翼。CPU、前端显示器和输入输出全部整合在一个外壳之中,特别适合用于对空间节省有着特别要求的大规模机械制造等行业。
这两款产品的设计非常紧凑,CPU 1511C 拥有 32 个数字 IO 端口、5 个模拟输入和 2 个模拟输出,宽度却仅为 85 毫米,而配置了 64 个数字 IO 端口、5 个模拟输入和 2 个模拟输出的 CPU 1512C,宽度也只是达到了 110 毫米。如有需要,还可以对它们的信号模块的接口进行扩展。这两款设备的硬件都集成了包括计数、测量和定位在内的多种工艺功能。与采用模块化方式对模块进行整合的控制器相比,它们的价格更低,仓储更为方便。

这种新型的现今控制器不仅尺寸更小,而且能力更为出色。CPU 1511C-1 PN 的运算能力达到 60ns,而稍大的 CPU 1512C-1 PN 则为 48ns。与上一代控制器相比,新一代产品有着更广泛的功能和能力更为强劲的硬件系统。

Compact CPUs

CPU-1511C-1 PN 适合小型和中等标准应用,结构紧凑,可很好的满足如大规模机械制造等行业的特别要求

• CPU 带有显示屏
• 工作存储器可存储 175 千字节代码 和 1MB 数据
• 60 ns 位处理速度
• 16 DI / 16 DQ
• 5 AI / 2 AQ
• PROFINET IO 控制器/IO 设备
• 集成了具有 2 个端口的 PROFINET IO 接口,适合线形和环形结构
• 集成工艺功能:监测、控制、计数和测量
• 集成的系统诊断功能
• 4 级保护方案

Order information

Article No.

CPU-1512C-1 PN 适合中等应用,结构紧凑,可很好的满足如大规模机械制造等行业的特别要求

• CPU 带有显示屏
• 工作存储器可存储 250 千字节代码 和 1MB 数据
• 48 ns 位处理速度
• 32 DI / 32 DQ
• 5 AI / 2 AQ
• PROFINET IO 控制器/IO 设备
• 集成了具有 2 个端口的 PROFINET IO 接口,适合线形和环形结构
• 集成工艺功能:监测、控制、计数和测量
• 集成的系统诊断功能
• 4 级保护方案

Order information

Article No.