Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

LOGO! Erweiterungsmodule

Logikmodul LOGO! - flexibel modular erweiterbar

Beschreibung

Ein breites Spektrum an Erweiterungsmodulen ermöglicht es, eine LOGO! Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Der Maximalausbau von LOGO! 8:
24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge

Vernetzt man jedoch mehrere LOGO! Geräte, kann der Maximalausbau auf 88 DE, 80 DA, 40 AE und 24 AA erweitert werden.
LOGO! 8 kann in ein KNX System eingebunden werden.

Sollen verschiedene Spannungsebenen in einer Konfiguration verwendet werden so gilt folgendes:
Das Grundgerät muss ein 230 V Gerät sein, dann folgen zunächst 230 V Erweiterungen. Nach diesen muss zwingend ein beliebiges Analogmodul eingesetzt werden , um die galvanische Trennung zu realisieren. Rechts vom Analogmodul können dann weitere Analogmodule oder 12/24 V Digitalmodule verbaut werden.

Digitale Module

Digitale Module

LOGO! 8

Status

aktuell

DM8 12/24R

DM8 24 / DM16 24

DM8 24R / DM16 24R

DM8 230R / DM16 230R


Analoge Module

Analoge Module

LOGO! 8

LOGO! AM2

LOGO! AM2 RTD

LOGO! AM2 AQ


Technische Daten LOGO!

Digitale und Analoge Erweiterungsmodule